Linear actuator con cuscinetti a sfere stainless steel 29105-300101X300
- Unità lineare per compiti di regolazione semplici e a elevata dinamicità
- Per forze di spinta assiale elevate
- Elevata precisione
- Mandrino protetto dallo sporco grazie a uno speciale sistema a labbri di tenuta
Sales unit
242,83 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Linear actuator
Version 1
with ball bearing
Main
material
stainless steel
Component
material
steel
B=Diameter
30
L=Length
300
Type E=Outside diameter
30
D1
8 h8
F
800
Fx
500
800
I
1,34
Iy
1,34
Iz
1,56
J
38
L1
26
L2
100
M
28
Mx
Nm
6
My
Nm
15
Mz
Nm
15
P1
parallel key
DIN 6885
2 x 2 x 20
Pitch
mm
3
Spindle
Tr 14x3
Spindle with
ball bearings [Nm]
0,35
Spindle with slide bearing
[Nm]
0,45
Steel code
1.4301
Travel
S
100
UNSPSC Code
31171503
V1
M4x8
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
not yet identified
Description
Materiale, versione
Tubo di precisione secondo DIN EN 10305, acciaio inox 1.4301.
Per il tipo E 18 acciaio galvanizzato.
Mandrino a filettatura trapezoidale in acciaio, filettatura destrorsa, rullata.
Nota
Intervallo medio di velocità, autobloccante.
Su richiesta
Filettatura sinistrorsa, versione in acciaio inox, 2 alberi di azionamento, altre corse o volantini.
Principio di funzionamento
Un movimento di rotazione del mandrino filettato viene convertito in un movimento lineare in uscita della slitta guida.
Accessory
- Versioni 29120, 29125, 29130, 29135
- Pezzi per bloccaggio del sistema di collegamento di tubi
- Pezzi per bloccaggio del sistema di collegamento di tubi
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.