Unità lineare con cuscinetti a sfere acciaio inox 29105-1400101X1000
- Unità lineare per compiti di regolazione semplici e a elevata dinamicità
- Resistenza alla corrosione
- Elevata precisione
- Mandrino protetto dallo sporco grazie a uno speciale sistema a labbri di tenuta
- Per forze di spinta assiale elevate
Unità di vendita
896,28 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Unità lineare
Versione 1
con cuscinetti a sfere
Materiale
Corpo base
acciaio inox
Materiale
Componente
acciaio inox
B=Diametro
40
L=Lunghezza
1000
Tipo E=Diametro esterno
40
Chiave in acciaio
1.4301
Codice UNSPSC
31171503
Corsa
S
807
D1
12 h8
F
1000
Fx
500
1000
I
4,58
Iy
4,58
Iz
5,24
J
39
L1
38
L2
77
M
28
Mandrino
Tr 20x4
Mandrino con
cuscinetto a sfere [Nm]
0,50
Mx
Nm
14
My
Nm
40
Mz
Nm
40
P1
Linguetta
DIN 6885
4 x 4 x 32
Passo vite
in mm
4
V1
M6x10
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
not yet identified
Descrizione
Materiale
Tubo di precisione a norma DIN EN 10305, acciaio inox 1.4301.
Mandrini filettati trapezoidali acciaio, filettatura destrorsa, arrotolati, acciaio inox 1.4301
Mandrini filettati trapezoidali acciaio, filettatura destrorsa, arrotolati, acciaio inox 1.4301
Nota
Intervallo di regime medio, autobloccante.
Corsa S = Lunghezza L - (2 x L2 + J).
Corsa S = Lunghezza L - (2 x L2 + J).
Su richiesta
Filettatura sinistrorsa, 2 alberi di azionamento, altre corse o volantini.
Principio di funzionamento
Un movimento di rotazione del mandrino filettato viene convertito in un movimento lineare in uscita della slitta guida.
Accessory
- Versioni acciaio inox 29120, 29130, 29135
- Inserti del sistema di collegamento di tubi
- Inserti del sistema di collegamento di tubi
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.