EN
Choose your language
Denominazione
Unità lineare
Versione 1
con cuscinetti a sfere
Materiale Corpo base
acciaio inox
Materiale Componente
acciaio inox
B=Diametro
30
L=Lunghezza
800
Tipo E=Diametro esterno
30
Chiave in acciaio
1.4301
Codice UNSPSC
31171503
Corsa S
609
D1
8 h8
F
800
Fx 500
800
I
1,34
Iy
1,34
Iz
1,56
J
31
L1
26
L2
80
M
22
Mandrino
Tr 14x3
Mandrino con cuscinetto a sfere [Nm]
0,35
Mx Nm
6
My Nm
15
Mz Nm
15
P1 Linguetta DIN 6885
2 x 2 x 20
Passo vite in mm
3
V1
M4x8
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
not yet identified

Description

Materiale
Tubo di precisione a norma DIN EN 10305, acciaio inox 1.4301.

Mandrini filettati trapezoidali acciaio, filettatura destrorsa, arrotolati, acciaio inox 1.4301
Nota
Intervallo di regime medio, autobloccante.

Corsa S = Lunghezza L - (2 x L2 + J).
Su richiesta
Filettatura sinistrorsa, 2 alberi di azionamento, altre corse o volantini.
Principio di funzionamento
Un movimento di rotazione del mandrino filettato viene convertito in un movimento lineare in uscita della slitta guida.
Accessory
- Versioni acciaio inox 29120, 29130, 29135
- Inserti del sistema di collegamento di tubi
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought