IT
Choose your Language
Denominazione
Unità lineare
Versione 1
con cuscinetti a sfere
Materiale Corpo base
acciaio inox
Materiale Componente
acciaio inox
B=Diametro
30
L=Lunghezza
500
Tipo E=Diametro esterno
30
Chiave in acciaio
1.4301
Codice UNSPSC
31171503
Corsa S
309
D1
8 h8
F
800
Fx 500
800
I
1,34
Iy
1,34
Iz
1,56
J
31
L1
26
L2
80
M
22
Mandrino
Tr 14x3
Mandrino con cuscinetto a sfere [Nm]
0,35
Mx Nm
6
My Nm
15
Mz Nm
15
P1 Linguetta DIN 6885
2 x 2 x 20
Passo vite in mm
3
V1
M4x8
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
not yet identified

Descrizione

Materiale
Tubo di precisione a norma DIN EN 10305, acciaio inox 1.4301.

Mandrini filettati trapezoidali acciaio, filettatura destrorsa, arrotolati, acciaio inox 1.4301
Nota
Intervallo di regime medio, autobloccante.

Corsa S = Lunghezza L - (2 x L2 + J).
Su richiesta
Filettatura sinistrorsa, 2 alberi di azionamento, altre corse o volantini.
Principio di funzionamento
Un movimento di rotazione del mandrino filettato viene convertito in un movimento lineare in uscita della slitta guida.
Accessory
- Versioni acciaio inox 29120, 29130, 29135
- Inserti del sistema di collegamento di tubi
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche