IT
Choose your Language
Denominazione
Flangia di bloccaggio
Versione 1
per unità lineare quadrata
Versione 2
Tipo EV
Materiale Corpo base
alluminio
Superficie corpo base
anodizzato
A
50,4
C
35
Codice UNSPSC
31161513
D
70
L
20
M
85
P
67
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrizione

Materiale
Alluminio estruso.
Versione
anodizzato.
Nota
I morsetti a flangia sono utilizzati per fissare le unità lineari (29105).
Accessory
Unità lineari in alluminio di forma quadrata 29104.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Other customers also bought