IT
Choose your Language
Denominazione
Tubo a sezione rotonda
Versione 1
con cava
Materiale Corpo base
alluminio
Superficie corpo base
anodizzato
B=Larghezza
3,5
D=Diametro
30
L=Lunghezza
500
B1
22
B2
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
Alluminio.
Versione
anodizzato naturale.
Su richiesta
Altre lunghezze (L max = 6000mm).
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche