Tubo a sezione rotonda alluminio anodizzato 29050-0250X2000
- Le tolleranze di produzione si adattano individualmente in base al sistema di serraggio dei tubi
- Materiale: acciaio o alluminio
- Su richiesta: diversi modelli
Unità di vendita
68,94 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Tubo a sezione rotonda
Materiale
Corpo base
alluminio
Superficie
corpo base
anodizzato
D1=Diametro esterno
50 ±0,2
L=Lunghezza
2000
Chiave in acciaio
EN AW-6060
Codice UNSPSC
31161558
D2
44
Denominazione
Ø50 x 3
L
max.
5000
Versione
Tubi a sezione rotonda
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
Acciaio 1.0037.
Alluminio EN AW-6060.
Alluminio EN AW-6060.
Versione
Acciaio zincato.
Alluminio anodizzato chiaro.
Alluminio anodizzato chiaro.
Nota
Le tolleranze di produzione dei tubi a sezione rotonda sono regolati singolarmente sulla base del sistema di serraggio dei tubi.
Su richiesta
- Tubi in acciaio inossidabile
- Taglio personalizzato per i clienti
- Taglio personalizzato per i clienti
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.