Round tube aluminium anodised 29050-0220X2000
- Le tolleranze di produzione si adattano individualmente in base al sistema di serraggio dei tubi
- Materiale: acciaio o alluminio
- Su richiesta: diversi modelli
Sales unit
42,42 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Round tube
Main
material
aluminium
Surface finish
body
anodised
D1=Outside diameter
20 ±0,1
L=Length
2000
D2
14
Description
Ø20 x 3
L
max.
5000
Steel code
EN AW-6060
UNSPSC Code
31161558
Version
Round tubes
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
Description
Materiale
Acciaio 1.0037.
Alluminio EN AW-6060.
Alluminio EN AW-6060.
Versione
Acciaio zincato.
Alluminio anodizzato chiaro.
Alluminio anodizzato chiaro.
Nota
Le tolleranze di produzione dei tubi a sezione rotonda sono regolati singolarmente sulla base del sistema di serraggio dei tubi.
Su richiesta
- Tubi in acciaio inossidabile
- Taglio personalizzato per i clienti
- Taglio personalizzato per i clienti
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.