IT
Choose your Language
Denominazione
Tubo a sezione rotonda
Materiale Corpo base
acciaio
Superficie corpo base
zincato
D1=Diametro esterno
30 ±0,1
L=Lunghezza
2000
Chiave in acciaio
1.0037
Codice UNSPSC
31161557
D2
26
Denominazione
Ø30 x 2
L max.
5000
Versione
Tubi a sezione rotonda
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
Acciaio 1.0037.
Alluminio EN AW-6060.
Versione
Acciaio zincato.
Alluminio anodizzato chiaro.
Nota
Le tolleranze di produzione dei tubi a sezione rotonda sono regolati singolarmente sulla base del sistema di serraggio dei tubi.
Su richiesta
- Tubi in acciaio inossidabile
- Taglio personalizzato per i clienti
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche