Tubo a sezione rotonda acciaio zincato 29050-0120X2000
- Manufacturing tolerances are individually matched to the pipe clamping system
- Material: steel or aluminium
- On request: various versions
Unità di vendita
€42.96
Aggiunto al carrello
Denominazione
Tubo a sezione rotonda
Materiale
Corpo base
acciaio
Superficie
corpo base
zincato
D1=Diametro esterno
20 ±0,1
L=Lunghezza
2000
Chiave in acciaio
1.0037
Codice UNSPSC
31161557
D2
16
Denominazione
Ø20 x 2
L
max.
5000
Versione
Tubi a sezione rotonda
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
Material
Steel 1.0037.
Aluminium EN AW-6060.
Aluminium EN AW-6060.
Version
Steel galvanised.
Aluminium clear anodised.
Aluminium clear anodised.
Note
The production tolerances for round tubes are adapted to the tube clamping system.
On request
- stainless steel tubes
- customer specific lengths
- customer specific lengths
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.