EN
Choose your language
Designation
Round tube
Main material
steel
Surface finish body
galvanised
D1=Outside diameter
14 ±0,1
L=Length
500
D2
11
Description
Ø14 x 1,5
L max.
5000
Steel code
1.0037
UNSPSC Code
31161557
Version
Round tubes
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
Description

Materiale
Acciaio 1.0037.
Alluminio EN AW-6060.
Versione
Acciaio zincato.
Alluminio anodizzato chiaro.
Nota
Le tolleranze di produzione dei tubi a sezione rotonda sono regolati singolarmente sulla base del sistema di serraggio dei tubi.
Su richiesta
- stainless steel tubes
- customer specific lengths
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Altri clienti hanno acquistato anche