EN
Choose your language
Designation
Square tube
Main material
aluminium
Surface finish body
anodised
D1=Outside diameter
20 ±0,2
L=Length
1000
D2
17
Description
20 x 20 x 1,5
L max.
5000
Steel code
EN AW-6060
UNSPSC Code
31161558
Version
Square tubes
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
Description

Materiale
Acciaio 1.0037.
Alluminio EN AW-6060.
Versione
Acciaio zincato.
Alluminio anodizzato chiaro.
Nota
Le tolleranze di produzione dei tubi a sezione quadrata sono regolati singolarmente sulla base del sistema di serraggio dei tubi.

* Materiale completo.
Su richiesta
- Tubi in acciaio inossidabile
- Taglio personalizzato per i clienti
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought