Square tube steel galvanised 29050-4120X500
- Manufacturing tolerances are individually matched to the pipe clamping system
- Material: steel or aluminium
- On request: various versions
Unità di vendita
€7.83
Aggiunto al carrello
Denominazione
Tubo quadro
Materiale
Corpo base
acciaio
Superficie
corpo base
zincato
D1=Diametro esterno
20 ±0,3
L=Lunghezza
500
Chiave in acciaio
1.0037
Codice UNSPSC
31161557
D2
18
Denominazione
20 x 20 x 1
L
max.
5000
Versione
Tubi a sezione quadra
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
Material
Steel 1.0037.
Aluminium EN AW-6060.
Aluminium EN AW-6060.
Version
Steel galvanised.
Aluminium clear anodised.
Aluminium clear anodised.
Note
The production tolerances for square tubes are adapted to the tube clamping system.
* Solid materials.
* Solid materials.
On request
- stainless steel tubes
- customer specific lengths
- customer specific lengths
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.