IT
Choose your Language
Denominazione
Tappo di protezione
Versione 2
per tubi a sezione rotonda
Materiale Corpo base
PVC
Colore Corpo base
nero
D=Diametro
42-44,5
L=Lunghezza
26
Codice UNSPSC
27111706
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
Corpo base in PVC morbido.
Versione
Corpo base colore nero.
Nota
Durezza Shore 92 A.
Resistente ai raggi UV.
ØD = diametro esterno dei tubi su cui si inserisce il rispettivo tappo.
Utilizzo
I tappi servono per proteggere i tubi da spigoli taglienti.
Range di temperatura
Resistenza al freddo fino a circa -15 °C sotto carico.
Montaggio
Un leggero riscaldamento a circa 40 °C semplifica il montaggio, aumenta l'adesione e consente di compensare tolleranze più ampie dei tubi.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche