Tappo di protezione PVC nero 29056-05-08
- Per tubi rotondi
- Protezione da spigoli vivi
- Resistente ai raggi UV
Sales unit
0,23 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Protective cap
Version 2
for round tubes
Main
material
PVC
Main
colour
black
D=diameter
7,9-8,5
L=Length
11
UNSPSC Code
27111706
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
Description
Materiale
Corpo base in PVC morbido.
Versione
Corpo base colore nero.
Nota
Durezza Shore 92 A.
Resistente ai raggi UV.
ØD = diametro esterno dei tubi su cui si inserisce il rispettivo tappo.
Resistente ai raggi UV.
ØD = diametro esterno dei tubi su cui si inserisce il rispettivo tappo.
Utilizzo
I tappi servono per proteggere i tubi da spigoli taglienti.
Range di temperatura
Resistenza al freddo fino a circa -15 °C sotto carico.
Montaggio
Un leggero riscaldamento a circa 40 °C semplifica il montaggio, aumenta l'adesione e consente di compensare tolleranze più ampie dei tubi.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.