IT
Choose your Language
Denominazione
Tappo di chiusura
Versione 2
per tubi quadrati
Forma
B
Tipo di forma
quadrato
Materiale Corpo base
polietilene
Colore Corpo base
nero
H=Altezza
5
L=Lunghezza
11,5
A
25
Compatibile con
25 x 25 x 1-3
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
Corpo base in polietilene.
Versione
Corpo base colore nero.
Nota
*Questo articolo presenta una distorsione longitudinale dovuta al comportamento e alla geometria del materiale; è particolarmente adatto per cursori e tappi per piedi.

Le lamelle sono chiuse o interrotte. Per effetto del processo di produzione, un residuo di colata può superare la lunghezza del gambo.
Il numero di lamelle per tappo varia da 2 a 4.

L'indicazione riportata nella tabella accanto alla denominazione dei tubi corrispondenti alla voce ID si riferisce allo spessore delle pareti dei tubi.
Utilizzo
I tappi vengono utilizzati come paraspigoli o per chiudere le estremità dei tubi.
Montaggio
Il montaggio può essere eseguito a mano esercitando pressione o con un martello con testa di gomma.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche