{"product":{"productId":"agid.28369","price":0.86,"name":"Tappi di protezione in plastica per tubi quadri, forma B, rettangolari"},"currency":"EUR"}
- Per tubi quadri
- Protezione da spigoli vivi
Descrizione
Materiale
Corpo base in polietilene.
Versione
Corpo base colore nero.
Utilizzo
I tappi servono per proteggere i tubi da spigoli taglienti.
Montaggio
Il montaggio può essere eseguito a mano esercitando pressione o con un martello con testa di gomma.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.