Materiale
Plastica.
Versione
colore nero.
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Descrizione del prodotto
La protezione antitorsione garantisce un fissaggio sicuro in combinazione con i connettori per tubi in plastica e i tubi rotondi con scanalatura.
Materiale
Plastica.
Versione
colore nero.
Accessory
29000-3030 / 29004-3030 / 29006-3030 / 29010-30 / 29014-30 / 29022-30 / 29024-30 / 29026-30 / 29028-30 / 29032-30 / 29034-30 / 29036-30 morsetti per tubi in plastica.
29050-05 Tubo rotondo con scanalatura.
29050-05 Tubo rotondo con scanalatura.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.