Basamento semplice alluminio 29200-1122
- Per l'alloggiamento di colonne in quattro diverse grandezze
- Le superfici di appoggio lavorate, dotate di fori di montaggio e di centraggio
- Montaggio preciso degli elementi
Unità di vendita
118,99 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Basamento
Versione 1
semplice
Materiale
Corpo base
alluminio
B=Larghezza
30
D=Diametro interno
12
H=Altezza
35
L=Lunghezza
30
A
22
A1
22
Codice UNSPSC
31161517
D1
5,5
Dimensioni
12
H1
7
T
8
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Materiale
Alluminio EN AW-6060.
Versione
Anodizzato colore nero.
Nota
Base semplice per l'alloggiamento di barre in quattro diverse grandezze. Superfici di appoggio lavorate con fori integrati di montaggio e centraggio garantiscono il montaggio degli elementi con una estrema precisione.
Nota disegno
Tolleranza di posizione fori calibrati: ±0,01
Tolleranza di posizione fori: ±0,1
Tolleranza di posizione fori: ±0,1
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.