Base doppio alluminio 29205-2122
- Per l'alloggiamento di colonne in quattro diverse grandezze
- Le superfici di appoggio lavorate, dotate di fori di montaggio e di centraggio
- Montaggio preciso degli elementi
Sales unit
128,63 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Base
Version 1
double
Main
material
aluminium
B=Width
30
D=internal diameter
12
H=Height
35
L=Length
60
A
22
A1
52
A2
30
D1
5,5
H1
7
Size
12
T
8
UNSPSC Code
31161517
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Materiale
Alluminio EN AW-6060.
Versione
Anodizzato colore nero.
Nota
Base doppia per l'alloggiamento di pilastri in quattro diverse grandezze. Superfici di appoggio lavorate con fori integrati di montaggio e centraggio garantiscono il montaggio degli elementi con una estrema precisione.
Nota disegno
Tolleranza di posizione fori calibrati: ±0,01
Tolleranza di posizione fori: ±0,1
Tolleranza di posizione fori: ±0,1
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.