EN
Choose your language
Designation
Column clamp
Version 1
double
Main material
aluminium
B=Width
50
D=internal diameter
30
H=Height
32
L=Length
100
A
18
A1
16
A2
50
D1
5
Size
30
UNSPSC Code
31161513
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Materiale
Alluminio EN AW-6060.
Versione
Anodizzato colore nero.
Nota
Base di fissaggio doppia in quattro diverse grandezze. Superfici di montaggio lavorate con fori integrati di montaggio e centraggio garantiscono il montaggio degli elementi con una estrema precisione.
Nota disegno
Tolleranza di posizione fori calibrati: ±0,01
Tolleranza di posizione fori: ±0,1
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought