Base di serraggio doppio alluminio 29207-2202
- Quattro diverse dimensioni
- Le superfici di appoggio lavorate, dotate di fori di montaggio e di centraggio
- Montaggio preciso degli elementi
Unità di vendita
202,18 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Base di serraggio
Versione 1
doppio
Materiale
Corpo base
alluminio
B=Larghezza
40
D=Diametro interno
20
H=Altezza
32
L=Lunghezza
80
A
18
A2
40
Codice UNSPSC
31161513
D1
5
Dimensioni
20
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Materiale
Alluminio EN AW-6060.
Versione
Anodizzato colore nero.
Nota
Base di fissaggio doppia in quattro diverse grandezze. Superfici di montaggio lavorate con fori integrati di montaggio e centraggio garantiscono il montaggio degli elementi con una estrema precisione.
Nota disegno
Tolleranza di posizione fori calibrati: ±0,01
Tolleranza di posizione fori: ±0,1
Tolleranza di posizione fori: ±0,1
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.