Tubo a sezione rotonda acciaio inox 29240-401X0400
- Per la configurazione di numerose varianti di montaggio
- Rettificato
Unità di vendita
195,03 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Tubo a sezione rotonda
Materiale
Corpo base
acciaio inox
D=Diametro esterno
40
L=Lunghezza
400
Codice UNSPSC
31161506
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
Ø12 e Ø20 acciaio inox 1.4034.
Ø30 e Ø40 acciaio inox 1.4305.
Versione
Rettificato, superficie non trattata.
Nota
Con le barre rettificate di acciaio inox è possibile configurare molte varianti strutturali con pochi elementi standard.
Ø12 e Ø20 = colonna.
Ø30 e Ø40 = tubo rotondo (spessore parete 5 mm).
Ø12 e Ø20 = colonna.
Ø30 e Ø40 = tubo rotondo (spessore parete 5 mm).
Su richiesta
Altre lunghezze.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.