Round tube stainless steel 29240-301X0200
- Per la configurazione di numerose varianti di montaggio
- Rettificato
Sales unit
94,35 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Round tube
Main
material
stainless steel
D=outside diameter
30
L=Length
200
Size
30
UNSPSC Code
31161506
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
Description
Materiale
Ø12 e Ø20 acciaio inox 1.4034.
Ø30 e Ø40 acciaio inox 1.4305.
Versione
Rettificato, superficie non trattata.
Nota
Con le barre rettificate di acciaio inox è possibile configurare molte varianti strutturali con pochi elementi standard.
Ø12 e Ø20 = colonna.
Ø30 e Ø40 = tubo rotondo (spessore parete 5 mm).
Ø12 e Ø20 = colonna.
Ø30 e Ø40 = tubo rotondo (spessore parete 5 mm).
Su richiesta
Altre lunghezze.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.