IT
Choose your Language
Denominazione
Barra
Materiale Corpo base
acciaio inox
D=Diametro esterno
12
L=Lunghezza
300
Codice UNSPSC
31161506
Dimensioni
12
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrizione

Materiale

Ø12 e Ø20 acciaio inox 1.4034.
Ø30 e Ø40 acciaio inox 1.4305.

Versione
Rettificato, superficie non trattata.
Nota
Con le barre rettificate di acciaio inox è possibile configurare molte varianti strutturali con pochi elementi standard.
Ø12 e Ø20 = colonna.
Ø30 e Ø40 = tubo rotondo (spessore parete 5 mm).
Su richiesta
Altre lunghezze.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche