Barra acciaio inox 29240-121X0200
- Per la configurazione di numerose varianti di montaggio
- Rettificato
Sales unit
50,74 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Denominazione
Barra
Materiale
Corpo base
acciaio inox
D=Diametro esterno
12
L=Lunghezza
200
Codice UNSPSC
31161506
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
Description
Materiale
Ø12 e Ø20 acciaio inox 1.4034.
Ø30 e Ø40 acciaio inox 1.4305.
Versione
Rettificato, superficie non trattata.
Nota
Con le barre rettificate di acciaio inox è possibile configurare molte varianti strutturali con pochi elementi standard.
Ø12 e Ø20 = colonna.
Ø30 e Ø40 = tubo rotondo (spessore parete 5 mm).
Ø12 e Ø20 = colonna.
Ø30 e Ø40 = tubo rotondo (spessore parete 5 mm).
Su richiesta
Altre lunghezze.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.