Anello di regolazione alluminio 29215-302
- Posizionamento preciso della piastra o della piastra di serraggio
- Montaggio preciso degli elementi
- Utilizzabile come battuta
Unità di vendita
103,18 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Anello di regolazione
Materiale
Corpo base
alluminio
D=Diametro interno
30
A
38
A1
42
B
50
Codice UNSPSC
31161708
Dimensioni
30
L
50
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
Alluminio EN AW-6060.
Versione
Anodizzato colore nero.
Nota
Con gli anelli di regolazione è possibile impostare la base semplice o la base a morsetto in modo esatto in altezza e garantire così un montaggio preciso degli elementi.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.