{"product":{"productId":"agid.34458","price":16.81,"name":"Giunto angolare per tubi in plastica"},"currency":"EUR"}
Materiale
Resina termoplastica.
Vite a testa cilindrica DIN 7984 e dado esagonale DIN 985, in acciaio.
Vite a testa cilindrica DIN 7984 e dado esagonale DIN 985, in acciaio.
Versione
colore nero.
Vite a testa cilindrica, dado esagonale zincato.
Vite a testa cilindrica, dado esagonale zincato.
Show more
Show less
Description
Materiale
Resina termoplastica.
Vite a testa cilindrica DIN 7984 e dado esagonale DIN 985, in acciaio.
Vite a testa cilindrica DIN 7984 e dado esagonale DIN 985, in acciaio.
Versione
colore nero.
Vite a testa cilindrica, dado esagonale zincato.
Vite a testa cilindrica, dado esagonale zincato.
Nota
Con il giunto angolare per tubi è possibile serrare tubi quadrati e rotondi da 30 mm. Se occorre serrare tubi più piccoli o se si preferisce passare da tubi a sezione rotonda a tubi a sezione quadra, si possono utilizzare i riduttori 29040 o 29042.
Accessory
Tubi rotondi e quadrati 29050.
Tubi rotondi in alluminio con scanalatura 29050-05.
Riduttori 29040 e 29042.
Leva di serraggio in plastica con collare allungato 06611-50.
Tubi rotondi in alluminio con scanalatura 29050-05.
Riduttori 29040 e 29042.
Leva di serraggio in plastica con collare allungato 06611-50.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.