{"product":{"productId":"agid.35579","price":36.17,"name":"Piedino di collegamento in plastica per tubi rotondi a due gambe, con traversa"},"currency":"EUR"}
Materiale
Materiale termoplastico.
Viti e dadi in acciaio inox 1.4301.
Versione
nero.
Viti e dadi grezzi.
Viti e dadi grezzi.
Mostra di più
Mostra di meno
Piedino di collegamento in plastica per tubi rotondi, a due gambe, con traversa, forma A
da
36,17 €
+ IVA
più le spese di spedizione
Piedino di collegamento in plastica per tubi rotondi, a due gambe, con traversa, forma B
da
36,17 €
+ IVA
più le spese di spedizione
Descrizione
Materiale
Materiale termoplastico.
Viti e dadi in acciaio inox 1.4301.
Versione
nero.
Viti e dadi grezzi.
Viti e dadi grezzi.
Nota
Il serraggio del tubo rotondo avviene tramite due viti. Il giunto di collegamento è compatibile con i piedini regolabili con filettatura M16.
I giunti di collegamento a due gambe con traversa possono essere utilizzati per aumentare la stabilità del sistema di trasporto.
Tubi in acciaio compatibili a norma DIN EN 10220.
Forma A: giunto per tubi a due gambe con angolo di 180°.
Forma B: giunto per tubi a due gambe con angolo di 120°.
I giunti di collegamento a due gambe con traversa possono essere utilizzati per aumentare la stabilità del sistema di trasporto.
Tubi in acciaio compatibili a norma DIN EN 10220.
Forma A: giunto per tubi a due gambe con angolo di 180°.
Forma B: giunto per tubi a due gambe con angolo di 120°.
Su richiesta
Viti e dadi in acciaio zincato.
Altri materiali e colori disponibili.
Altri materiali e colori disponibili.