Guida laterale per profilo di bloccaggio conico - bianco 29305-02-203000
- Guida per prodotti
- Riduce l'usura dei prodotti
- Presentano un basso attrito
- Resistenza all'uso intensivo
Unità di vendita
95,35 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Guida laterale
Versione 1
per profilo di bloccaggio conico
Versione 2
piatto
Materiale
Corpo base
-
Colore
Corpo base
bianco
Materiale
Componente
acciaio inox
Superficie
componente
grezzo
Chiave in acciaio
1.4301
B=Larghezza
20,5
H=Altezza
20
L=Lunghezza
3000
B1
1,5
B2
11,5
H1
17
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
Guida PE-UHMW.
Parte in lamiera d'acciaio inox.
Parte in lamiera d'acciaio inox.
Versione
Guida bianca.
Lamiera grezza.
Lamiera grezza.
Nota
Con i profili di bloccaggio conici, le guide laterali possono essere fissate in modo semplice e rapido nei morsetti 29301, 29302, 29303 e 29304.
Le guide laterali servono a guidare i prodotti lungo il percorso di trasporto. Grazie al materiale adeguato, le guide resistono a sollecitazioni elevate, presentano un basso coefficiente d'attrito e riducono l'usura dei prodotti trasportati.
La guida mirata dei prodotti sul sistema di trasporto mantiene i prodotti in posizione durante il loro movimento sul nastro trasportatore.
Le guide laterali servono a guidare i prodotti lungo il percorso di trasporto. Grazie al materiale adeguato, le guide resistono a sollecitazioni elevate, presentano un basso coefficiente d'attrito e riducono l'usura dei prodotti trasportati.
La guida mirata dei prodotti sul sistema di trasporto mantiene i prodotti in posizione durante il loro movimento sul nastro trasportatore.
Su richiesta
Altri colori, dimensioni e superfici di appoggio.
Accessory
Morsetto singolo 29301.
Morsetto singolo 29302.
Morsetto doppio 29303.
Morsetto doppio 29304.
Morsetto singolo 29302.
Morsetto doppio 29303.
Morsetto doppio 29304.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.