{"product":{"productId":"agid.37065","price":0.32,"name":"Viti di chiusura in acciaio o acciaio inox con collare ed esagono incassato DIN 908"},"currency":"EUR"}
Materiale
Acciaio o acciaio inox 1.4571.
Versione
Acciaio zincato.
Acciaio inox non trattato.
Acciaio inox non trattato.
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Materiale
Acciaio o acciaio inox 1.4571.
Versione
Acciaio zincato.
Acciaio inox non trattato.
Acciaio inox non trattato.
Nota
Tappo a testa cilindrica di spallamento per la chiusura di fori con filettatura interna cilindrica.
Accessory
Anelli di tenuta DIN 7603 in rame, alluminio o acciaio inox 23901.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.