Tappo filettato senza sfiato acciaio zincato 28016-104220
- Per la chiusura di fori con filettatura interna cilindrica
Unità di vendita
9,74 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Tappo filettato
Versione 1
senza sfiato
DIN
DIN 910
Forma
A
Materiale
Corpo base
acciaio
Superficie
corpo base
zincato
D1=Diametro/Filettatura
M42X2
D
49
K
12
L
16
L1
5
SW
30
Sistema di fissaggio
avvitamento
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
Acciaio o acciaio inox 1.4571.
Versione
Acciaio zincato.
Acciaio inox non trattato.
Acciaio inox non trattato.
Nota
Tappo a testa esagonale con bordino per la chiusura di fori con filettatura interna cilindrica.
Accessory
Anelli di tenuta DIN 7603 in rame, alluminio o acciaio inox K2078.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.