Screw plug without vent steel galvanised 28016-103320
- Per la chiusura di fori con filettatura interna cilindrica
Unità di vendita
5,14 €
Aggiunto al carrello
Designation
Screw plug
Version 1
without vent
DIN
DIN 910
Form
A
Main
material
steel
Surface finish
body
galvanised
D1=Diameter/Thread
M33X2
D
39
K
11
Kind of fastening
screw in
L
16
L1
5
SW
27
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
Material
Steel or stainless steel 1.4571.
Version
Steel galvanised.
Stainless steel bright.
Stainless steel bright.
Note
Screw plugs with collar and hexagonal head for plugging holes with parallel threads.
Accessory
DIN 7603 sealing washers, copper, aluminium or stainless steel K2078.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.