Tappo filettato senza sfiato acciaio inox A4 grezzo 28016-20018
- Per la chiusura di fori con filettatura interna cilindrica
Unità di vendita
1,20 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Tappo filettato
Versione 1
senza sfiato
DIN
DIN 910
Tipo di forma
A
Materiale
Corpo base
acciaio inox A4
Superficie
corpo base
grezzo
D1=Diametro/Filettatura
G1/8
Codice UNSPSC
31161511
D
14
K
6
L
8
L1
3
SW
10
Sistema di fissaggio
avvitamento
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
Acciaio o acciaio inox 1.4571.
Versione
Acciaio zincato.
Acciaio inox non trattato.
Acciaio inox non trattato.
Nota
Tappo a testa esagonale con bordino per la chiusura di fori con filettatura interna cilindrica.
Accessory
Anelli di tenuta DIN 7603 in rame, alluminio o acciaio inox K2078.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.