Tappo filettato senza sfiato acciaio inox A4 grezzo 28016-20012
- Per la chiusura di fori con filettatura interna cilindrica
Sales unit
3,61 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Screw plug
Version 1
without vent
DIN
DIN 910
Form definition
A
Main
material
stainless steel A4
Surface finish
body
bright
D1=Diameter/Thread
G1/2
D
26
K
8
Kind of fastening
screw in
L
14
L1
4
SW
19
UNSPSC Code
31161511
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
Description
Materiale
Acciaio o acciaio inox 1.4571.
Versione
Acciaio zincato.
Acciaio inox non trattato.
Acciaio inox non trattato.
Nota
Tappo a testa esagonale con bordino per la chiusura di fori con filettatura interna cilindrica.
Accessory
Anelli di tenuta DIN 7603 in rame, alluminio o acciaio inox K2078.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.