Tappo filettato senza sfiato resina termoplastica nero 28020-261815
- Temperatura di utilizzo costante 100 °C
- Temperatura di esercizio breve 120 °C
- Rinforzo in fibra di vetro
- Su richiesta: O-ring o materiale con maggiore resistenza
Unità di vendita
0,62 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Tappo filettato
Versione 1
senza sfiato
Materiale
Corpo base
resina termoplastica
Colore
Corpo base
nero
D1=Diametro/Filettatura
M18X1,5
D=Diametro esterno
26
Coppia
di serraggio
max. Nm
7
L
3
L1
10
SW
10
Sistema di fissaggio
avvitamento
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
Resina termoplastica, poliammide 66, rinforzata con fibra di vetro al 30%.
Versione
Colore nero, guarnizione piatta priva di amianto.
Range di temperatura
Resistente alle temperature: con olio fino a 100°C.
Su richiesta
O-ring o materiale con maggiore stabilità e resistenza.
Nota disegno
1) Guarnizione piatta
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.