IT
Choose your Language
Denominazione
Tappo filettato
Versione 1
senza sfiato
Versione 2
con simbolo grafico di scarico
Forma
C
Materiale Corpo base
resina termoplastica
Colore Corpo base
nero
D1=Diametro/Filettatura
M14X1,5
D=Diametro esterno
19,5
Coppia di serraggio max. Nm
5
L
7
L1
9
SW
17
Sistema di fissaggio
avvitamento
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrizione

Materiale
Resina termoplastica, poliammide 66.
Versione
Colore nero, guarnizione piatta priva di amianto.
Nota
Resistenza alle temperature fino a 100 °C.
Nota disegno
1) Guarnizione piatta
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Other customers also bought