Tappo filettato senza sfiato alluminio grezzo 28027-40100
- Con esagono esterno
Unità di vendita
8,04 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Tappo filettato
Versione 1
senza sfiato
Forma
C
Materiale
Corpo base
alluminio
Superficie
corpo base
grezzo
D1=Diametro/Filettatura
G1
L
8
L1
14
SW
40
Sistema di fissaggio
avvitamento
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Materiale
Alluminio.
Versione
Superficie non trattata. Guarnizione piatta priva di amianto.
Su richiesta
Coperchio con scritta OIL.
Nota disegno
1) Guarnizione piatta
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.