EN
Choose your language
Denominazione
Tappo filettato
Versione 1
senza sfiato
Forma
C
Materiale Corpo base
alluminio
Superficie corpo base
grezzo
D1=Diametro/Filettatura
G1/4
L
7
L1
10
SW
19
Sistema di fissaggio
avvitamento
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Materiale
Alluminio.
Versione
Superficie non trattata. Guarnizione piatta priva di amianto.
Su richiesta
Coperchio con scritta OIL.
Nota disegno
1) Guarnizione piatta
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Altri clienti hanno acquistato anche