Tappo filettato senza sfiato alluminio grezzo 28027-171415
- Con esagono esterno
Sales unit
2,44 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Denominazione
Tappo filettato
Versione 1
senza sfiato
Forma
C
Materiale
Corpo base
alluminio
Superficie
corpo base
grezzo
D1=Diametro/Filettatura
M14X1,5
L
6
L1
8
SW
17
Sistema di fissaggio
avvitamento
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Materiale
Alluminio.
Versione
Superficie non trattata. Guarnizione piatta priva di amianto.
Su richiesta
Coperchio con scritta OIL.
Nota disegno
1) Guarnizione piatta
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.