IT
Choose your Language
Denominazione
Tappo filettato
Versione 1
senza sfiato
Forma
C
Materiale Corpo base
alluminio
Superficie corpo base
grezzo
D1=Diametro/Filettatura
M10X1
L
5
L1
8
SW
14
Sistema di fissaggio
avvitamento
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrizione

Materiale
Alluminio.
Versione
Superficie non trattata. Guarnizione piatta priva di amianto.
Su richiesta
Coperchio con scritta OIL.
Nota disegno
1) Guarnizione piatta
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Other customers also bought