IT
Choose your Language
Denominazione
Tappo filettato
Versione 1
senza sfiato
Versione 2
con magnete
Materiale Corpo base
alluminio
Superficie corpo base
grezzo
D1=Diametro/Filettatura
G1/4
D=Diametro esterno
21
D2
5
L
7
L1
10
L2
6
SW
19
Sistema di fissaggio
avvitamento
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
cobalt metal powder
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrizione

Materiale
Alluminio. Magnete permanente in ferrite.
Versione
Superficie non trattata. Guarnizione piatta priva di amianto.
Nota
L'azione magnetica dei tappi filettati attira particelle di ferro nell'olio.
Il montaggio del tappo filettato in prossimità del pavimento può causare danni ai componenti meccanici, come ad es. le pompe.
Nota disegno
1) Guarnizione piatta
2) Magnete
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche