Tappo filettato senza sfiato resina termoplastica nero 28024-201415
- Resistenza alle temperature fino a 100 °C
- Il montaggio in prossimità del pavimento evita danni ai componenti meccanici
Sales unit
2,09 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Denominazione
Tappo filettato
Versione 1
senza sfiato
Versione 2
con magnete
Materiale
Corpo base
resina termoplastica
Colore
Corpo base
nero
D1=Diametro/Filettatura
M14X1,5
D=Diametro esterno
20
D2
8
L
7
L1
9
L2
5
SW
17
Sistema di fissaggio
avvitamento
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
cobalt metal powder
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Materiale
Resina termoplastica, poliammide 66. Magnete permanente in ferrite.
Versione
Colore nero, guarnizione piatta priva di amianto.
Nota
L'azione magnetica dei tappi filettati attira particelle di ferro nell'olio.
Il montaggio del tappo filettato in prossimità del pavimento può causare danni ai componenti meccanici, come ad es. le pompe.
Il montaggio del tappo filettato in prossimità del pavimento può causare danni ai componenti meccanici, come ad es. le pompe.
Range di temperatura
Resistente alle temperature: con olio fino a 100°C.
Nota disegno
1) Guarnizione piatta
2) Magnete
2) Magnete
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.