IT
Choose your Language
Denominazione
Tappo filettato
Versione 1
senza sfiato
Versione 2
con magnete
Materiale Corpo base
resina termoplastica
Colore Corpo base
nero
D1=Diametro/Filettatura
G1/4
D=Diametro esterno
20
D2
8
L
7
L1
9
L2
5
SW
17
Sistema di fissaggio
avvitamento
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
cobalt metal powder
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrizione

Materiale
Resina termoplastica, poliammide 66. Magnete permanente in ferrite.
Versione
Colore nero, guarnizione piatta priva di amianto.
Nota
L'azione magnetica dei tappi filettati attira particelle di ferro nell'olio.
Il montaggio del tappo filettato in prossimità del pavimento può causare danni ai componenti meccanici, come ad es. le pompe.
Range di temperatura
Resistente alle temperature: con olio fino a 100°C.
Nota disegno
1) Guarnizione piatta
2) Magnete
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Other customers also bought