IT
Choose your Language
Denominazione
Tappo filettato
Versione 1
senza sfiato
Materiale Corpo base
acciaio automatico
Superficie corpo base
zincato
D1=Diametro/Filettatura
G1 1/2
D=Diametro esterno
55
L
24
L1
17
SW
24
Sistema di fissaggio
avvitamento
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrizione

Materiale
Acciaio 1.0737.
O-ring gomma (NBR), 90 Shore.
Versione
Superficie zincata.
Nota
Temperatura di esercizio: -20°C / +100°C.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche