Tappo filettato senza sfiato acciaio automatico zincato 28021-282215
- Temperatura di esercizio: tra -20 °C e +100 °C
- Pressione di esercizio fino a 70 bar
Unità di vendita
2,43 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Tappo filettato
Versione 1
senza sfiato
Materiale
Corpo base
acciaio automatico
Superficie
corpo base
zincato
D1=Diametro/Filettatura
M22X1,5
D=Diametro esterno
28
L
18
L1
12
SW
10
Sistema di fissaggio
avvitamento
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Materiale
Acciaio 1.0737.
O-ring gomma (NBR), 90 Shore.
O-ring gomma (NBR), 90 Shore.
Versione
Superficie zincata.
Nota
Temperatura di esercizio: -20°C / +100°C.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.