Tappo filettato senza sfiato acciaio zincato 28013-104815
- Per la chiusura di fori con filettatura interna cilindrica
- Modello: acciaio o acciaio inox
Unità di vendita
20,07 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Tappo filettato
Versione 1
senza sfiato
DIN
DIN 906
Forma
A
Materiale
Corpo base
acciaio
Superficie
corpo base
zincato
D1=Diametro/Filettatura
M48X1,5
L
20
SW
24
Sistema di fissaggio
avvitamento
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
Acciaio o acciaio inox 1.4571.
Versione
Acciaio zincato.
Acciaio inox non trattato.
Acciaio inox non trattato.
Nota
Tappo conico con esagono incassato per la chiusura di fori con filettatura interna cilindrica.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.