EN
Choose your language
Denominazione
Tappo filettato
Versione 1
senza sfiato
DIN
DIN 906
Forma
A
Materiale Corpo base
acciaio
Superficie corpo base
zincato
D1=Diametro/Filettatura
M22X1,5
L
10
SW
10
Sistema di fissaggio
avvitamento
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
Description

Materiale

Acciaio o acciaio inox 1.4571.

Versione
Acciaio zincato.
Acciaio inox non trattato.
Nota
Tappo conico con esagono incassato per la chiusura di fori con filettatura interna cilindrica.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Altri clienti hanno acquistato anche