Tappo filettato senza sfiato acciaio zincato 28013-101215
- Per la chiusura di fori con filettatura interna cilindrica
- Modello: acciaio o acciaio inox
Sales unit
0,36 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Screw plug
Version 1
without vent
DIN
DIN 906
Form
A
Main
material
steel
Surface finish
body
galvanised
D1=Diameter/Thread
M12X1,5
Kind of fastening
screw in
L
10
SW
6
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
Description
Materiale
Acciaio o acciaio inox 1.4571.
Versione
Acciaio zincato.
Acciaio inox non trattato.
Acciaio inox non trattato.
Nota
Tappo conico con esagono incassato per la chiusura di fori con filettatura interna cilindrica.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.