IT
Choose your Language
Denominazione
Tappo filettato
Versione 1
senza sfiato
DIN
DIN 906
Forma
A
Materiale Corpo base
acciaio inox
Superficie corpo base
grezzo
D1=Diametro/Filettatura
M22X1,5
L
10
SW
10
Sistema di fissaggio
avvitamento
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
Acciaio o acciaio inox 1.4571.

Versione
Acciaio zincato.
Acciaio inox non trattato.
Nota
Tappo conico con esagono incassato per la chiusura di fori con filettatura interna cilindrica.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche